产品综合样本 release 8.5 - page 968

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
5
/1.05.01
产品综合样本
> 8.5
版本
真空元件
> VTCF
系列扁平吸盘(圆形)
真空元件
5
VTCF
系列扁平吸盘(圆形)
吸盘直径
3.5 - 95 mm
连接螺纹
M3, M5, G1/8, G1/4
(均有内螺纹和外螺纹)
通用型,丁腈橡胶或硅橡胶材质,适用于大多数的应用场合
VTCF
系列扁平吸盘(圆形)
螺纹接头和橡胶件组成,其橡胶件为圆
形。具有可靠性高且耐磨性强的特点。
对于直径小于
60mm
的吸盘,螺纹
接头可直接插入橡胶件连接在一起,对
于直径大于
60mm
的吸盘,安装盘与橡
胶件硫化在一起,螺纹接头与橡胶件需
拧入安装盘。螺纹接头与橡胶件可以分
别订购。
VTCF
系列吸盘主要用于搬运表面光
滑或略微粗糙的工件,如不同材料的钢
板、拉伸型材、纸板盒、塑料件和木材
等。
应用:
-
搬运表面光滑或略微粗糙的平板工件
-
硅橡胶吸盘可于高温环境
综合参数
»
直径范围广,橡胶件为丁腈橡
胶或硅橡胶两种材质(可选)
»
浅薄的外形设计减少了内部容
积,能使工作周期缩短,可选
配小型的真空发生器
»
紧凑型设计,在高加速度时可
承受横向负载,可用于快速搬
运物体的场合
»
吸盘底部的特殊结构,减少了
搬运薄壁零件发生永久变形的
可能
类型
由橡胶件和螺纹接头组成,高耐磨性
结构形式
-
螺纹接头和橡胶件不预先装配
-
直径小于
60mm
的吸盘,螺纹接头与橡胶件安装在一起
-
直径大于
60mm
的吸盘,螺纹接头与硫化在橡胶件上的安装盘安装在一起
维护保养
可更换橡胶件
941
1...,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967 969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,...1064
Powered by FlippingBook