Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1167 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1167 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

4

Verschraubungszubehör Serie 2000

VERBINDEN >

KATALOG

>

Version 8.8

/4.10.11

4

VERBINDEN

Y-Verbinder Mod. 2043

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

B

F

L

M M1

P

SW Gewicht (g)

2043 1/8 G1/8

14,5

26,5

14

12

8

13

18

2043 1/4 G1/4

18

32

17,5

14

11

17

32

2043 3/8 G3/8

20,5

37

19

16

11,5

20

44

2043 1/2 G1/2

26,5

45

24,5

19

14

25

84

Kreuzstück Mod. 2033

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

B

M

SW

Gewicht (g)

2033 1/8

G1/8

19

12

27

2033 1/4

G1/4

23

14

51

2033 3/8

G3/8

25

16

70

Schwenkringstück Mod. 2023

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

B M O V W Gewicht (g)

kombinierbar mit Mod.

2023 M5-M5 M5 10.5 9 5.1 ☐ 9

6

1631

2023 M5-M6 M5 10.5 9 5.1 ☐ 9

6

SCU, SVU, SCO...

2023 1/8-1/8 G1/8 20 14.5 9.8 Ø 14

14

1631, 1635, SCU, SVU, SCO...

2023 1/4-1/4 G1/4 23.5 14.5 13.2 Ø 18

21

1635, SCU, SVU, SCO...

2023 3/8-3/8 G3/8 26.5 14.5 16.7 Ø 21

27

1635, SCU, SVU, SCO...