产品综合样本 release 8.5 - page 201

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/5.15.08
1
气动执行元件
气动执行元件
> 42
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
GK...
型自对中连接件
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
KK
L
L1 L3
L4
Ø A Ø D H I
SW SW1
SW2
B1 AX Z E
GK-25-32
32
M10x1.25
71.5
35 20 7.5
14
22
32 30
19
12
17
6
22
4
2
GK-40
40
M12x1.25
75.5
35 24 7.5
14
22
32 30
19
12
19
7
22
4
2
GK-50-63
50 - 63
M16x1.5
104
53 32
10
22
32
45 41
27
20
24
8
30
3
2
GKF...
型连接法兰
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
KK
A
B
R
TF
L
L1
I
ØD ØD1
ØD2
SW E
GKF-25-32
32
M10x1.25
37
60
23
36
22.5
15
6.8
18
11
6.6
15
2
GKF-40
40
M12x1.25
56
60
38
42
22.5
15
9
20
15
9
15
2.5
GKF-50-63
50 - 63
M16x1.5
80
80
58
58
26.5
15
10.5
25
18
11
22
2.5
184
1...,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200 202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,...1064
Powered by FlippingBook