气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 69
系列旋转气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/6.10.01
69
系列旋转气缸
磁传,可调气缓冲
缸径
32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
旋转角度
90°, 180°, 270°, 360°
69
系列旋转气缸
缸筒采用挤压成型
的铝合金型材,拉杆位于内部不外露。
气缸缸径从
32
至
125 mm
共七种。
气缸的转矩输出有孔输出和轴输出
两种形式,转角公差很小。气缸的前后
端盖上装有可调气缓冲装置及机械缓冲
装置,从而大大减少了旋转气缸的输出
轴(孔)在到达极限角度时产生的震动
和噪音。
气缸的活塞上均装有永磁铁,通过安
装磁性接近开关,可得到气缸的输出转角
信号。
气缸缸筒的三个侧面均有两条
T
型
槽,可直接安装磁性接近开关,或可选
用
S-CST-500
型槽封带遮盖不需要的
T
型槽。
在气缸的端盖上有调节螺钉,可使旋
转角度在
±5°
的范围内调节。
注:
1.
安装附件及磁性接近开关需单独订
购
2.
磁性接近开关请参阅
1/9.05.01
页
3.
槽封带请参阅
1/9.05.11
页
综合参数
»
孔或轴输出
»
洁净型设计
结构形式
拉杆型
工作方式
双作用
材料
铝端盖,铝中间基体,铝型材缸筒,合金钢齿条和齿轮,聚甲醛齿条导轨,丁腈橡胶密封件
安装方式
借助中间基体上或拉杆螺母上的螺孔,可选用
60 / 61
系列气缸的相关附件
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
)
旋转角度
90° - 180° - 270° - 360°
(可按用户要求供应其他角度)
轴承
滚动轴承(其中缸径
32 mm
为自润滑滑动轴承)
工作压力
1 ÷ 10 bar
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
185