产品综合样本 release 8.5 - page 362

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/1.15.05
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> P
系列直动式微型电磁阀
气路遮盖板
注:
2
个螺钉和
1
个接口密封垫配套供应。
型号
P000-TP
125-800
型插座
注:
插座符合
DIN 43650
标准,插孔间距
9.4 mm
型号
说明
125-800
125-701B
带指示灯,适用电压范围
10 - 50 V
125-701C
带指示灯,适用电压范围
70 - 220 V
125-900
型插座
注:
插座符合
DIN 43650
标准,插孔间距
9.4 mm
内部带有桥式整流电路,可用于交流电压。
型号
125-900
341
1...,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361 363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,...1064
Powered by FlippingBook