产品综合样本 release 8.5 - page 369

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> A
系列直动式电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/1.20.02
A
系列
3
基体设计形式
1 =
底座(
24×24 mm
),接口可
360°
转动
2 =
底座(
24×24 mm
),接口固定
3
=
带螺纹的阀体
4 =
带快速排气的阀体
5 =
底座带有
ISO
标准接口,固定
6 =
底座(
16×16 mm
),接口可
360°
转动
A =
单底座
B = 2
件,组成气路板式
C = 3
件,组成气路板式
D = 4
件,组成气路板式
E = 5
件,组成气路板式
F = 6
件,组成气路板式
G = 7
件,组成气路板式
H = 8
件,组成气路板式
K = 9
件,组成气路板式
L = 10
件,组成气路板式
M = 11
件,组成气路板式
N = 12
件,组成气路板式
P = 13
件,组成气路板式
R = 14
件,组成气路板式
S = 15
件,组成气路板式
3
接口数
2 = 2
3
= 3
1
机能
1
= NC
(常闭)
2 = NO
(常开)
3 = NO
(常开,成排)
0
接口
1
P
2
A
3
R
0
M5 M5 M5
1 G1/8 G1/8 M5
3 M5 G1/8 M5
4 M5 G1/8 M5
A
接触面,
O
型圈密封(可转)
M5
B
接触面,
O
型圈密封(不可转)
M5
C Ø4
快插接头(仅用于组成气路板式)
M5
C
公称直径
C
= Ø 1.5 mm
D = Ø 2.0 mm
E = Ø 2.5 mm
2
阀体材料
2
=
黄铜
3 =
工程塑料
G
电磁铁封装材料
G
=
尼龙
U = PET
A = PPS
H =
阻燃尼龙
7
电磁铁尺寸
7
= 22X22
8 = 30X30
9 = 22X58
7
电磁铁电压
详见
2/2.35.01
页电磁铁电压一览表
A
系列电磁阀代号
A 3 3 1 -
0 C 2 -
G 7 7
348
1...,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368 370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,...1064
Powered by FlippingBook