产品综合样本 release 8.5 - page 368

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/1.20.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> A
系列直动式电磁阀
A
系列直动式电磁阀
二位二通,二位三通,常开(
NC
)或常闭(
NO
单稳态,双稳态(使用带磁记忆功能的电磁铁)
接口
M5, G1/8
ø4
快插接头
A
系列直动式电磁阀
有二位二通及
二位三通两种类型,其机能有常闭型
NC
)和常开(
NO
)两种。可提供多种
阀体形式、螺纹接口和公称直径,满足
不同应用的需求。
注:
电磁铁及其配套插座需单独选
购(详见
2/2.35.01
页)。
综合参数
阀位机能
二位二通,二位三通,常闭
[NC]
,常开
[NO]
结构形式
截止式
材料
镀镍黄铜或工程塑料阀体,增强丁腈橡胶上阀芯密封件,氟橡胶下阀芯密封件,其他密封件为氟橡胶,其他件为不锈钢
接口
M5 - G1/8 - ø4
快插接头
安装方式
任意
工作温度
0 ÷ 60°C
(干燥空气为
- 20°C
工作压力
见各阀的相应参数表
公称流量
见各阀的相应参数表
公称直径
见各阀的相应参数表
介质
经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
347
1...,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367 369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,...1064
Powered by FlippingBook