产品综合样本 release 8.5 - page 365

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> PN
系列直动式微型电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/1.16.03
单阀座
型号
P001-02
单排气路板(底面出口)
尺寸表
型号
阀位数
L
L1
L2
L3
1 (P)
3 (R)
P102-0*
2
53
39
18.5
16
G1/8
G1/8
P103-0*
3
69
55
18.5
16
G1/8
G1/8
P104-0*
4
85
71
18.5
16
G1/8
G1/8
P105-0*
5
101
87
18.5
16
G1/8
G1/8
P106-0*
6
117
103
18.5
16
G1/8
G1/8
单排气路板(侧面出口)
可通过附件
PCF-E520
安装于
DIN 46277/3
导轨。
尺寸表
型号
阀位数
L
L1
L2
L3
1 (P)
3 (R)
P102-0*
2
53
39
18.5
16
G1/8
G1/8
P103-0*
3
69
55
18.5
16
G1/8
G1/8
P104-0*
4
85
71
18.5
16
G1/8
G1/8
P105-0*
5
101
87
18.5
16
G1/8
G1/8
P106-0*
6
117
103
18.5
16
G1/8
G1/8
* =
见代号示例中关于接口一览
的描述
A =
用于安装指示标签的槽
* =
见代号示例中关于接口一览
的描述
A =
用于安装指示标签的槽
344
1...,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364 366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,...1064
Powered by FlippingBook