本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> P
系列直动式微型电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/1.15.02
P
系列
0
基体设计形式
0
=
单阀座
1 =
单排气路板
2 =
双排气路板
00
阀位数
00
=
板式连接
01 =
单阀座
02 ~ 99 =
气路板
3
机能
0 =
单阀座或气路板
3
=
二位三通(
NC
)
4 =
二位三通(
NO
)
5 =
二位三通(
NC
,电接口方向旋转
180°
)
6 =
二位三通(
NO
,电接口方向旋转
180°
)
0
接口
0
=
板式连接
2 =
气路板,侧出口,
M5
螺纹接口
3 =
气路板,侧出口,
ø3
快插接头
4 =
气路板,侧出口,
ø4
快插接头
6 =
气路板,底出口,
M5
螺纹接口
7 =
气路板,底出口,
ø3
快插接头
8 =
气路板,底出口,
ø4
快插接头
3
公称直径
最大工作压力
1 = Ø 0.8 mm
(
1W
)
10 bar
(
NC
,仅
24V DC
)
3
= Ø 1.5 mm
(
2W
)
7 bar
(
NC
)
5 bar
(
NO
)
5 = Ø 1.1 mm
(
2W
)
10 bar
(
NC
)
Ø 0.9 mm
(
2W
)
10 bar
(
NO
)
6 = Ø 1.5 mm
(
2W
)
3 bar
(
NC
)
*
P
材料
P
=
工程塑料阀体,聚氨酯阀芯密封件
F =
工程塑料阀体,氟橡胶阀芯密封件
5
引出线形式
5
= 3
个引脚,间距
9.4 mm
3
电磁铁电压
3
= 24V DC 4 = 48V DC 6 = 110V DC
类型
=
用于安装在金属界面上
P =
用于安装在塑料界面上
*
电压允差:
-25%
÷
10%
P
系列电磁阀代号
型号
公称直径(
mm
)
公称流量(
NI/min
)
工作压力(
bar
)
P000-301-P53
0.8
25
0 ÷ 10
P000-303-P53
1.5
35
0 ÷ 7
P000-305-P53
1.1
25
0 ÷ 10
P000-306-P53
1.5
35
0 ÷ 3
P 0
00
-
3 0 3 -
P 5 3
二位三通电磁阀(
NC
)
注:
随阀供应
1
个接口密封垫和
2
个安装螺钉。
338