本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> PN
系列直动式微型电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/1.16.01
PN
系列直动式微型电磁阀
二位三通,常闭(
NC
)
接口
M5
(单阀座)或
ø3
、
ø4
快插接头(气路板)
PN
系列直动式微型电磁阀
为二位三通直动式电磁阀,可提供常闭(
NC
)的机能。板
式安装可选择单阀座或气路板。
注:
电磁阀需单独选配插座。如需应用于交流电压,可选择带桥式整流功能的
125-
900
型插座(详细参数可参阅
2/1.16.05
)。
综合参数
»
紧凑型设计,适用于狭小空间
阀位机能
二位三通,常闭
[NC]
结构形式
截止式
安装方式
用螺钉安装在阀板上
材料
工程塑料阀体,聚氨酯阀芯密封件,其他件为不锈钢(可按要求提供氟橡胶阀芯密封件)
安装位置
任意
工作温度
0 ÷ 50°C
工作压力
见下表所示
公称流量(
6 bar ΔP 1 bar
)
Qn = 12 Nl/min
(
ø 0.8 mm
)
介质
经过滤的压缩空气或惰性气体,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
电压
见产品代号一览表
功率消耗
2 W, 1W
(仅
24V DC
)
电压允差
± 10%
绝缘等级
F
防护等级
IP65
(带插座,符合
DIN 40050
标准)
工作循环
100%
,连续工作
342