产品综合样本 release 8.5 - page 366

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/1.16.04
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> PN
系列直动式微型电磁阀
双排气路板(底面出口)
尺寸表
型号
阀位数
L
L1
L2
L3
1 (P)
3 (R)
P204-0*
4
53
39
18.5
16
G1/8
G1/8
P206-0*
6
69
55
18.5
16
G1/8
G1/8
P208-0*
8
85
71
18.5
16
G1/8
G1/8
P210-0*
10
101
87
18.5
16
G1/8
G1/8
P212-0*
12
117
103
18.5
16
G1/8
G1/8
* =
见代码示例中关于接口一览
的描述
A =
用于安装指示标签的槽
双排气路板(侧面出口)
可通过附件
PCF-E520
安装于
DIN 46277/3
导轨
尺寸表
型号
阀位数
L
L1
L2
L3
1 (P)
3 (R)
P204-0*
4
53
39
18.5
16
G1/8
G1/8
P206-0*
6
69
55
18.5
16
G1/8
G1/8
P208-0*
8
85
71
18.5
16
G1/8
G1/8
P210-0*
10
101
87
18.5
16
G1/8
G1/8
P212-0*
12
117
103
18.5
16
G1/8
G1/8
气路遮盖板
注:
2
个螺钉和
1
个接口密封垫配套供应。
型号
P000-TP
* =
见代码示例中关于接口一览
的描述
A =
用于安装指示标签的槽
345
1...,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365 367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,...1064
Powered by FlippingBook