产品综合样本 release 8.5 - page 360

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/1.15.03
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> P
系列直动式微型电磁阀
二位三通电磁阀(
NO
注:
随阀供应
2
个接口密封垫和
2
个安装螺钉,并随
阀供应
1
个接口转换板(即将阀的
1
口和
3
口转换,
用于
NO
型电磁阀安装于标准气路板)。
型号
公称直径(
mm
) 公称流量(
NI/min
工作压力(
bar
P000-405-P53
0.9
15
0 ÷ 10
P000-403-P53
1.5
23
0 ÷ 5
单阀座
型号
P001-02
单排气路板(底面出口)
尺寸表
型号
阀位数
L
L1
L2
L3
1 (P)
3 (R)
P102-0*
2
53
39
18.5
16
G1/8
G1/8
P103-0*
3
69
55
18.5
16
G1/8
G1/8
P104-0*
4
85
71
18.5
16
G1/8
G1/8
P105-0*
5
101
87
18.5
16
G1/8
G1/8
P106-0*
6
117
103
18.5
16
G1/8
G1/8
* =
见代号示例中关于接口一览
的描述
A =
用于安装指示标签的槽
339
1...,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359 361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,...1064
Powered by FlippingBook