本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> A
系列直动式电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/1.20.04
A32...
型二位二通和
A33...
型二位三通电磁阀
型号
进气口
(
1
口)
工作口
(
2
口)
排气口
(
3
口)
机能 公称直径
(
mm
)
公称流量
(
NI/min
)
机能图
符号
A321-0C2-*
M5
M5
-
2/2 NC
1.5
50
EV01
A321-1C2-*
G1/8 G1/8
-
2/2 NC
1.5
55
EV01
A321-1D2-*
G1/8 G1/8
-
2/2 NC
2
100
EV01
A321-1E2-*
G1/8 G1/8
-
2/2 NC
2.5
130
EV01
A322-0C2-*
M5
M5
-
2/2 NO
1.8
70
EV02
A322-1C2-*
G1/8
M5
-
2/2 NO
1.8
80
EV02
A331-0C2-*
M5
M5
M5
3/2 NC
1.5
50
EV03
A331-1C2-*
G1/8 G1/8
M5
3/2 NC
1.5
60
EV03
A332-0C2-*
M5
M5
M5
3/2 NO
1.5
55
EV09
A332-1C2-*
M5
G1/8 G1/8
3/2 NO
1.5
50
EV09
A333-0C2-*
M5
M5
M5 3/2 NO
成排
1.5
60
EV05
A333-1C2-*
G1/8 G1/8
M5 3/2 NO
成排
1.5
60
EV05
对于
NO
型成排安装的电磁阀,
电磁铁请选用
U771, U7K1, G771
或
G7H1
*
选用需要的电磁铁型号
AA31...
型二位三通电磁阀
型号
进气口
-
工作口
1
口
- 2
口
机能 公称直径
(
mm
)
手控装置
(双稳式)
公称流量
(
NI/min
)
机能图
符号
AA31-0C2-*
G1/8 - M5
3/2 NC
1.5
有
55
EV08
AA31-CC2-*
G1/8 - ø4
3/2 NC
1.5
有
55
EV08
AA31-0C3-*
G1/8 - M5
3/2 NC
1.5
有
55
EV08
AA33-0C2-*
G1/8 - M5
3/2 NO
成排
1.5
无
55
EV05
AA33-CC2-*
G1/8 - ø4
3/2 NO
成排
1.5
无
55
EV05
AA33-0C3-*
G1/8 - M5
3/2 NO
成排
1.5
无
65
EV05
AA31-CC3-*
G1/8 - ø4
3/2 NC
1.5
有
55
EV08
AA33-CC3-*
G1/8 - ø4
3/2 NO
成排
1.5
无
65
EV05
电磁阀可单独安装使用,也可以成组连接成气路
板式集中供气使用。排气口(
3
口)接口
M5
。
注:
随电磁阀供应
1
个
O
型圈和
2
个螺钉。
对于
NO
型成排安装的电磁阀,
电磁铁请选用
U771, U7K1, G771
或
G7H1
*
选用需要的电磁铁型号
350