本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> A
系列直动式电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/1.20.06
A63...
型二位三通电磁阀
一般作为先导阀使用,阀体上的接口为板式联接,由
2
个同心放置的
O
型圈密封,可使阀体在
360°
范围内
选择安装,用
2
个
M4
螺钉固定在需要控制的阀体上或机器部件上。排气口(
3
口)接口
M5
。
*
选用需要的电磁铁型号
A53...
型二位三通电磁阀
一般作为先导阀使用,阀体上的接口为板式联接,接口符合
CNOMO
标准,可与符合
ISO
标准接口的电磁阀
上的先导阀互换。排气口(
3
口)接口
M5
。
阀体材质为工程塑料
*
选用需要的电磁铁型号
型号 接口(进气口
-
工作口) 机能
公称直径(
mm
)
手控装置(双稳式)
公称流量(
NI/min
) 机能图符号
A631-AC2-*
O
型圈
3/2 NC
1.5
有
40
EV08
型号 接口(进气口
-
工作口) 机能
公称直径(
mm
)
手控装置(双稳式)
公称流量(
NI/min
) 机能图符号
A531-BC2-*
O
型圈
3/2 NC
1.5
有
40
EV08
352