产品综合样本 release 8.5 - page 383

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> CFB
系列电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/1.30.06
膜片式电磁阀,二位二通(
NC
膜片式电磁阀采用先导结构,通过压差实现膜片
的控制,因而能提供较大的流量,但无法实现零压工
作。标准产品的膜片材质为丁腈橡胶,可按要求提供
氟橡胶或三元乙丙橡胶材质的膜片。接口
G3/8 - G2
尺寸表
型号
机能 公称直径(
mm
Kv
m
3
/h
,水) 工作压力(
bar
A
B
C
E
F
G H
SW SW1
CFB-A23L-R1-*
2/2 NC
11.5
1.7
0.1 ÷ 15
12
32.5 78.5
G3/8
41.9 57 M8x0.75 24
13
CFB-A24N-R1-*
2/2 NC
13.5
3.8
0.1 ÷ 15
15
39.7 85.7
G1/2
45
69 M8x0.75 30
13
CFB-A25P-R1-*
2/2 NC
18
5
0.2 ÷ 15
18
46.5 92.7
G3/4
54.4 74 M8x0.75 36
13
CFB-A26R-R1-*
2/2 NC
26
11
0.2 ÷ 12
22.5 59.8 104.5
G1
71
93 M8x0.75 45
13
CFB-A27T-R1-*
2/2 NC
32
17
0.4 ÷ 12
27.5 73.5
130
G1 1/4 86.6 111 G1/8
55
14
CFB-A28X-R1-*
2/2 NC
45
27
0.4 ÷ 10
31
85
138.3 G1 1/2 110 138 G1/8
62
14
CFB-A29Z-R1-*
2/2 NC
50
36
0.4 ÷ 10
37.5 98.8
152
G2
110 145 G1/8
75
14
* =
请选择合适的电磁铁型号(详见
2/1.30.03
362
1...,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382 384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,...1064
Powered by FlippingBook