产品综合样本 release 8.5 - page 381

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> CFB
系列电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/1.30.04
直动式电磁阀,二位二通(
NC
NO
)和二位三通(
NC
直动式结构可保证电磁阀在零压下正常工作。
接口
G1/8 - G1/2
图例
X =
常闭(
NC
Y =
常开(
NO
尺寸表
型号
机能 公称直径(
mm
Kv
m
3
/h
,水) 工作压力(
bar
A B C E F G SW H I
L N M
机能图
CFB-D21C-W1-*
2/2 NC
2.5
0.13
0 ÷ 18
11 30 73.8 G1/8 23 41 17 39 41 30 13 14 EV01
CFB-D21F-W1-*
2/2 NC
4
0.39
0 ÷ 9
11 30 73.8 G1/8 23 41 17 39 41 30 13 14 EV01
CFB-D22C-W1-*
2/2 NC
2.5
0.13
0 ÷ 18
11 30 73.8 G1/4 23 41 17 39 41 30 13 14 EV01
CFB-D22F-W1-*
2/2 NC
4
0.39
0 ÷ 9
11 30 73.8 G1/4 23 41 17 39 41 30 13 14 EV01
CFB-D22G-W1-*
2/2 NC
6
0.6
0 ÷ 2.5 ***
11 30 73.8 G1/4 23 41 17 39 41 30 13 14 EV01
CFB-D23J-R1-*
2/2 NC
8
1
0 ÷ 2
15 45 89 G3/8 37 55 27 39 47 36 22 22 EV01
CFB-D24J-R1-*
2/2 NC
8
1
0 ÷ 2
15 45 89 G1/2 37 55 27 39 47 36 22 22 EV01
CFB-D24M-R1-*
2/2 NC
13
2.4
0 ÷ 0.8
15 45 89 G1/2 37 55 27 39 47 36 22 22 EV01
CFB-D31A-W1-*
3/2 NC **
1.4
0.08
0 ÷ 14
11 30 79.6 G1/8 23 41 17 39 41 30 13 14 EV45
CFB-D31D-W1-*
3/2 NC **
2.8
0.26
0 ÷ 5
11 30 79.6 G1/8 23 41 17 39 41 30 13 14 EV45
CFB-D32A-W1-*
3/2 NC **
1.4
0.08
0 ÷ 14
11 30 79.6 G1/4 23 41 17 39 41 30 13 14 EV45
CFB-D32D-W1-*
3/2 NC **
2.8
0.26
0 ÷ 5
11 30 79.6 G1/4 23 41 17 39 41 30 13 14 EV45
CFB-D11A-W1-*
2/2 NO
1.4
0.08
0 ÷ 22
11 30 75 G1/8 23 41 17 39 41 30 13 14 EV02
CFB-D12D-W1-*
2/2 NO
2.8
0.26
0 ÷ 7.5
11 30 75 G1/4 23 41 17 39 41 30 13 14 EV02
CFB-D13J-W1-*
2/2 NO
8
1
0 ÷ 1.5
15 45 89 G3/8 37 55 27 39 47 36 22 22 EV02
* =
请选择合适的电磁铁型号(详见
2/1.30.03
** =
表中测得的数值以
2
口为进气口,
1
口为工作口
*** =
可按要求提供
0 ÷ 4 bar
360
1...,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380 382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,...1064
Powered by FlippingBook