本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/1.30.05
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> CFB
系列电磁阀
混合式电磁阀,二位二通(
NC
)
混合式电磁阀的膜片与阀内部动铁芯直接相连,
可以提供较大的流量和实现零压工作。标准产品的膜
片材质为氟橡胶。接口
G3/8 - G1
。
尺寸表
型号
机能 公称直径(
mm
)
Kv
(
m
3
/h
,水)
工作压力(
bar
)
A
B
C
E
F G SW
CFB-B23L-W1-*
2/2 NC
11.5
2.1
0 ÷ 15
14
55.8
103.2 G3/8 45 69
28
CFB-B24N-W1-*
2/2 NC
13.5
2.5
0 ÷ 15
14
55.8
103.2 G1/2 45 69
28
CFB-B25P-W1-*
2/2 NC
18
5
0 ÷ 10
21
72
119.4 G3/4 71 93
42
CFB-B26R-W1-*
2/2 NC
26
8
0 ÷ 10
21
72
119.4
G1
71 93
42
* =
请选择合适的电磁铁型号(详见
2/1.30.03
)
361