本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/1.30.03
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> CFB
系列电磁阀
型号
24V AC 50 Hz
110V AC 50/60 Hz
220/230V AC 50/60 Hz
12V DC
24V DC
直动式电磁阀
二位二通,二位三通(
NO
,
NC
)
CFB-D21C-W1-
B8B (15VA)
B8D (15VA)
B8E (15VA)
B82 (19W)
B83 (19W)
CFB-D21F-W1-
B8B (15VA)
B8D (15VA)
B8E (15VA)
B82 (19W)
B83 (19W)
CFB-D22C-W1-
B8B (15VA)
B8D (15VA)
B8E (15VA)
B82 (19W)
B83 (19W)
CFB-D22F-W1-
B8B (15VA)
B8D (15VA)
B8E (15VA)
B82 (19W)
B83 (19W)
CFB-D22G-W1-
B8B (15VA)
B8D (15VA)
B8E (15VA)
B82 (19W)
B83 (19W)
CFB-D23J-W1-
B9B (29VA)
B9D (29VA)
B9E (29VA) **
-
B93 (30W)
CFB-D24J-W1-
B9B (29VA)
B9D (29VA)
B9E (29VA) **
-
B93 (30W)
CFB-D24M-W1-
B9B (29VA)
B9D (29VA)
B9E (29VA) **
-
-
CFB-D31A-W1-
B8B (15VA)
B8D (15VA)
B8E (15VA)
B82 (19W)
B83 (19W)
CFB-D31D-W1-
B8B (15VA)
B8D (15VA)
B8E (15VA)
B82 (19W)
B83 (19W)
CFB-D32A-W1-
B8B (15VA)
B8D (15VA)
B8E (15VA)
B82 (19W)
B83 (19W)
CFB-D32D-W1-
B8B (15VA)
B8D (15VA)
B8E (15VA)
B82 (19W)
B83 (19W)
CFB-D11A-W1-
B8BK (15VA)
B8DK (15VA)
B8EK (15VA)
B82K (19W)
B83K (19W)
CFB-D12D-W1-
B8BK (15VA)
B8DK (15VA)
B8EK (15VA)
B82K (19W)
B83K (19W)
CFB-D13J-W1-
B9B (29VA)
B9D (29VA)
B9E (29VA) **
-
-
混合式电磁阀
二位二通(
NC
)
CFB-B23L-W1-
B9B (29VA)
B9D (29VA)
B9E (29VA)
-
B93 (30W)
CFB-B24N-W1-
B9B (29VA)
B9D (29VA)
B9E (29VA)
-
B93 (30W)
CFB-B25P-W1-
B9B (29VA)
B9D (29VA)
B9E (29VA)
-
B93 (30W)
CFB-B26R-W1-
B9B (29VA)
B9D (29VA)
B9E (29VA)
-
B93 (30W)
膜片式电磁阀
二位二通(
NC
)
CFB-A23L-R1-
B7B (9VA) *
B7D (9VA)
B7E (9VA)
B72 (10W)
B73 (10W)
CFB-A24N-R1-
B7B (9VA) *
B7D (9VA)
B7E (9VA)
B72 (10W)
B73 (10W)
CFB-A25P-R1-
B7B (9VA) *
B7D (9VA)
B7E (9VA)
B72 (10W)
B73 (10W)
CFB-A26R-R1-
B7B (9VA) *
B7D (9VA)
B7E (9VA)
B72 (10W)
B73 (10W)
CFB-A27T-R1-
B8B (15VA)
B8D (15VA)
B8E (15VA)
B82 (19W)
B83 (19W)
CFB-A28X-R1-
B8B (15VA)
B8D (15VA)
B8E (15VA)
B82 (19W)
B83 (19W)
CFB-A29Z-R1-
B8B (15VA)
B8D (15VA)
B8E (15VA)
B82 (19W)
B83 (19W)
膜片式电磁阀
二位二通(
NO
)
CFB-A13L-R1-
B7B (9VA) *
B7D (9VA)
B7E (9VA)
B72 (10W)
B73 (10W)
CFB-A14N-R1-
B7B (9VA) *
B7D (9VA)
B7E (9VA)
B72 (10W)
B73 (10W)
CFB-A15P-R1-
B7B (9VA) *
B7D (9VA)
B7E (9VA)
B72 (10W)
B73 (10W)
CFB-A16R-R1-
B7B (9VA) *
B7D (9VA)
B7E (9VA)
B72 (10W)
B73 (10W)
CFB-A17T-R1-
B8B (15VA)
B8D (15VA)
B8E (15VA)
B82 (19W)
B83 (19W)
CFB-A18X-R1-
B9B (29VA)
B9D (29VA)
B9E (29VA)
-
B93 (30W)
CFB-A19Z-R1-
B9B (29VA)
B9D (29VA)
B9E (29VA)
-
B93 (30W)
* B7B
可用于
50/60 Hz
** B9E
仅可用于
50 Hz
电磁铁用插座请详见
2/2.35.03
页,其中
B7 = 122-800
,
B8 / B9 = 124-800
电磁阀和相应电磁铁技术规格一览表
359