产品综合样本 release 8.5 - page 68

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 61
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.25.07
尺寸表
型号
Ø
AT
SA+
XA+
TR
E
AB
AH
AO
AU
附件安装力矩
B-41-32
32
4
142
144
32
45
7
32
11
24
6 Nm
B-41-40
40
4
161
163
36
53.5
10
36
15
28
6 Nm
B-41-50
50
4
170
175
45
62.5
10
45
15
32
13 Nm
B-41-63
63
5
185
190
50
73
10
50
15
32
13 Nm
B-41-80
80
5
210
216
63
95
12
63
16
41
19 Nm
B-41-100
100
5
220
230
75
108.5
14.5
71
15
41
22 Nm
B-41-125
125
8
250
270
90
135
16.5
90
15
45
26 Nm
B...
型脚架
注:
2
个脚架和
4
个安装螺
钉配套供应。
+ =
增加行程
D-E...
型前、后法兰(
MF1 - MF2
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
W
MF
ZB+
TF
R
UF
E
FB
ZF+
附件安装力矩
D-E-41-32
32
16
10
120
64
32
86
45
7
130
6 Nm
D-E-41-40
40
20
10
135
72
36
88
52
9
145
6 Nm
D-E-41-50
50
25
12
143
90
45
110
63
9
155
13 Nm
D-E-41-63
63
25
12
158
100
50
116
73
9
170
13 Nm
D-E-41-80
80
30
16
174
126
63
148
95
12
190
19 Nm
D-E-41-100
100
35
16
189
150
75
176
115
14
205
22 Nm
D-E-41-125
125
45
20
225
180
90
224
135
16
245
26 Nm
注:
1
个法兰和
4
个安装螺
钉配套供应。
+ =
增加行程
材料:镀锌钢
注:
缸径
32 - 40
的脚架顶部为梯形槽,缸径
50 - 63 - 80
的脚架顶部为
V
型槽,
缸径
100 - 125
顶部无槽,与示意图略有不同。
51
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...1064
Powered by FlippingBook