产品综合样本 release 8.5 - page 678

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/7.25.02
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 28
系列流量控制阀
2810...
型流量控制阀
尺寸表
型号
A
L
T
Z
SW2
公称流量
Nl/min
自由流量
l/min
2810 1/8
G1/8 40 37 42.5
19
415
590
2810 1/4
G1/4 42 37 42.5
19
508
740
2810 3/8
G3/8 42 37 42.5
19
620
900
2810 1/2
G1/2 54 42
48
22
1540
2080
2820...
型流量控制阀
尺寸表
型号
A
B
L
T
Z SW2
公称流量
Nl/min
自由流量
l/min
2820 1/8
G1/8 G1/8 41 37 42.5 19
400
640
2820 1/4
G1/4 G1/4 44 37 42.5 19
530
840
2820 3/8
G3/8 G3/8 55.5 41.5 48
22
1415
1990
2820 1/2
G1/2 G1/2 59 42 49
22
1520
2150
2830...
型流量控制阀
尺寸表
型号
B
L
T
Z
SW2
公称流量
Nl/min
自由流量
l/min
2830 1/8
G1/8 42
37
42.5
19
415
635
2830 1/4
G1/4 46
37
42.5
19
530
850
2830 3/8
G3/8 62 41.4
48
22
1415
1980
2830 1/2
G1/2 64
42
49
22
1520
2100
657
1...,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677 679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,...1064
Powered by FlippingBook