气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 61
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.25.13
尺寸表
型号
Ø CK LE CM CL ER CE
KK
B B1
G-25-32
32 10 20 10 20 12 40 M10x1.25 26
18
G-40
40 12 24 12 24 14 48 M12x1.25 32
20
G-50-63
50 - 63 16 32 16 32 19 64
M16x1.5
40
26
G-80-100
80 - 100 20 40 20 40 25 80
M20x1.5
48
34
G-41-125
125 30 55 30 55 38 110
M27x2
74
48
GA...
型球面杆端接头
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
Ø
CN
(H7)
U EN ER AX CE KK
T Z SW
GA-32
32
10 10.5 14 14 18 42 M10x1.25 15 6.5 17
GA-40
40
12
12 16 16 19 49 M12x1.25 17.5 6.5 19
GA-50-63
50 - 63 16
15 21 21 22 62 M16x1.5 22 7.5 22
GA-80-100
80 - 100 20
18 25 25 33 75 M20x1.5 27.5 7 30
GA-41-125
125
30
25 37 35 51 110 M27x2 40 7.5 41
GY...
型挠性杆端接头
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø KK L CE L2 AX SW SW1 L1 L3
Ø
T
Ø
D E
Ø
B
Ø
C Z
GY-32
32 M10X1.25 74 35 6.5 18 11 17 19.5 15 15 19 10 14 31 15
GY-40
40 M12X1.25 84 40 6.5 20 11 19 21 17 17.5 22 12 17 36 15
GY-50-63
50 - 63 M16X1.5 112 50 8 27 15 22 27.5 23 22 27 16 22 44 11
GY-80-100
80 - 100 M20x1.5 133 63 10 38 19 30 31.5 25 27.5 34 20 29 50 7.5
G...
型叉形杆端接头
材料:镀锌钢
U...
型杆端锁紧螺母
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
D
m
SW
U-25-32
32
M10x1.25
6
17
U-40
40
M12x1.25
7
19
U-50-63
50 - 63
M16x1.5
8
24
U-80-100
80 - 100
M20x1.5
9
30
U-41-125
125
M27x2
12
41
57