产品综合样本 release 8.5 - page 75

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.25.14
1
气动执行元件
气动执行元件
> 61
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
GK...
型自对中连接件
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
KK
L
L1
L3
L4
Ø
A
Ø
D H I
SW SW1
SW2
B1
AX Z E
GK-25-32
32
M10x1.25
71.5
35
20
7.5
14
22
32
30
19
12
17
6
22
4
2
GK-40
40
M12x1.25
75.5
35
24
7.5
14
22
32
30
19
12
19
7
22
4
2
GK-50-63
50 - 63
M16x1.5
104
53
32
10
22
32
45
41
27
20
24
8
30
3
2
GK-80-100
80 - 100
M20x1.5
119
53
40
10
22
32
45
41
27
20
30
9
37
3
2
GKF...
型连接法兰
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
KK
A
B
R TF
L
L1
I
D
D1
D2
SW E
GKF-25-32
32
M10x1.25
37
60
23
36
22.5
15
6.8
18
11
6.6
15
2
GKF-40
40
M12x1.25
56
60
38
42
22.5
15
9
20
15
9
15
2.5
GKF-50-63
50 - 63
M16x1.5
80
80
58
58
26.5
15
10.5
25
18
11
22
2.5
GKF-80-100
80 - 100
M20x1.5
90
90
65
65
32.5
20
13
30.5
20
14
27
2.5
GKF-125
125
M27x2
90
90
65
65
35.5
20
13
40
20
14
36
4
+ =
增加行程
Z...
型耳轴球窝支架
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø BR
OF
CN
EN
EU
GL
HB
PH
RA
TE
UL
UR
XD+
Z-32
32
15
9
10
14
10.5
21
6.6
32
18
38
51
31
142
Z-40
40
17
9
12
16
12
24
6.6
36
22
41
54
35
160
Z-50
50
20
11
16
21
15
33
9
45
30
50
65
45
170
Z-63
63
22
11
16
21
15
37
9
50
35
52
67
50
190
Z-80
80
27
13
20
25
18
47
11
63
40
66
86
60
210
Z-100
100
29
14
20
25
18
55
11
71
50
76
96
70
230
Z-125
125
39
18
30
27
25
70
14
90
60
94
124
90
275
58
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...1064
Powered by FlippingBook