气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 61
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.25.15
尺寸表
型号
Ø
CF
CP
CG
E
FL
SR
L3
XD+
附件安装力矩
CZ-32
32
10
34
14
45
22
10
10
142
6 Nm
CZ-40
40
12
40
16
52
25
12
10
160
6 Nm
CZ-50
50
16
45
21
63
27
14.5
12
170
13 Nm
CZ-63
63
16
51
21
73
32
18
12
190
13 Nm
CZ-80
80
20
65
25
95
36
22
16
210
19 Nm
CZ-100
100
20
75
25
115
41
22
16
230
22 Nm
CZ-125
125
30
97
37
135
50
30
20
275
26 Nm
CZ...
型凹形后耳轴
+ =
增加行程
材料:镀锌钢
注:
与
R
型、
Z
型带球窝的附件配
套使用,配合时请选用
S-CZ
型耳轴
销。
59
拆缸工具(用于缸径
80
和
100
)
材料:钢
型号
80-62/8C