产品综合样本 release 8.5 - page 77

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.30.01
1
气动执行元件
气动执行元件
> 32
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
32
系列气缸
单作用,双作用,双作用防旋转,磁传
缸径
20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
32
系列气缸
的安装尺寸符合
ISO 21287
标准,是一种紧凑型的带磁传气缸,轴向尺寸
小、通用性很强,且可使用符合
ISO 15552
标准的安装附件。缸筒由铝型材制成,具有很
好的刚性,缸径从
20
100 mm
共八种,有单作用和双作用两种工作方式,气缸内均无可
调气缓冲装置。气缸的三边均有两根相互平行的
T
型槽,可以直接安装磁性接近开关。
注:
1.
安装附件及磁性接近开关需单独订
2.
磁性接近开关请参阅
1/9.05.01
3.
单作用气缸的最大行程为
25mm
4.
防旋转气缸的最大行程为
100mm
综合参数
»
紧凑型设计
»
多种安装方式
»
符合
ISO 21287
标准
结构形式
紧凑型
工作方式
单作用和双作用,磁传
材料
铝合金型材缸筒,阳极氧化铝合金端盖和活塞,辊轧
AISI 303
不锈钢活塞杆,聚氨酯密封件
安装方式
借助端盖上的螺纹孔
法兰,脚架,耳轴
行程
*
缸径
20 - 25 = 5 ÷ 300 mm
缸径
32 - 40 - 50 - 63 = 5 ÷ 400 mm
缸径
80 - 100 = 5 ÷ 500 mm
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
工作压力
双作用:
1 ÷ 10 bar
单作用:
2 ÷ 10 bar
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
速度
10 ÷ 1000 mm/s
(空载)
*
如果使用磁性接近开关,气缸行程需不小于
10 mm
60
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...1064
Powered by FlippingBook