本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.25.12
1
气动执行元件
气动执行元件
> 61
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
PCV...
型带阀气缸安装支架
PCV...
型带阀气缸安装支架可使电磁阀直接安装在气缸上。
型号
PCV-61-K3
安装
3
系列电磁阀
PCV-61-K4
安装
4
系列
G1/4
电磁阀
PCV-62-KEN
安装
EN
系列电磁阀
PCV-61-K8
安装
4
系列
G1/8
电磁阀
S...
型和
S-CZ...
型耳轴销
材料:钢
尺寸表
型号
Ø
d
L
L1
L2
L3
S-32
32
10
53
47
1.1
3
S-40
40
12
60
54
1.1
3
S-50
50
12
68
62
1.1
3
S-63
63
16
79
73
1.1
3
S-80
80
16
98
92
1.1
3
S-100
100
20
122
112
1.3
5
S-125
125
25
142.5
133
1.3
4.25
S-CZ-32
32
10
41
35
1.1
3
S-CZ-40
40
12
47
41
1.1
3
S-CZ-50
50
16
52
46
1.1
3
S-CZ-63
63
16
58
52
1.1
3
S-CZ-80
80
20
76
66
1.3
5
S-CZ-100
100
20
86
76
1.3
5
S-CZ-125
125
35
106
98
1.3
5
注:
1
个耳轴销和
2
个轴用
弹性挡圈配套供应。
56