本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/1.05.03
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 6000
系列快插管接头
气动辅助元件
4
6512...
型快插管接头
尺寸表
型号
A D C F
G H L SW SW1
质量(
g
)
6512 4-M5
4 M5
6
7.8 8.8 4 20
8
2
4
6512 4-M6
4 M6 6.5 8.8 9.9 4.5 20.5 9
2.5
6
6512 4-1/8
4 G1/8 5
8.8 13.5 6 19 12 2.5
10
6512 4-1/4
4 G1/4 6.5 8.8 16.4 7 20.5 15 2.5
14
6512 5-M5
5 M5
6
8.8 9.9 4 21
9
2
5
6512 6-M5
6 M5
6 11.7 13.2 4 22 12
2
8
6512 6-1/8
6 G1/8 5 11.7 13.5 6 21 12
4
10
6512 6-1/4
6 G1/4 6 11.7 16.4 7 22 15
4
13
6512 8-1/8
8 G1/8 8.5 13.7 15.2 6 26 14
5
15
6512 8-1/4
8 G1/4 7 13.7 16.4 7 24.5 15
6
17
6512 8-3/8
8 G3/8 6.5 13.7 20.5 7 23 19
6
27
6512 10-1/4
10 G1/4 9.8 15.4 18.5 7 30 17
7
26
6512 10-3/8
10 G3/8 5.3 15.4 20.5 7 24.5 19
8
27
6512 12-1/4
12 G1/4 10.5 18.3 20.5 7 29.5 19
7
29
6512 12-3/8
12 G3/8 5.8 18.3 20.5 7 24 19
9
24
与所附
O
型圈配套安装
6463...
型快插管接头
尺寸表
型号
A
D
C
F
G
L
SW
质量(
g
)
6463 4-M5
4
M5
6.5
7.8
8.8
20.5
9
8
6463 4-1/8
4
G1/8
10
9
13
24
12
14
6463 5-1/8
5
G1/8
10
9.8
13
25
12
14
6463 6-1/8
6
G1/8
10
11.7
13
26
12
14
6463 6-1/4
6
G1/4 11.5 11.9 16.5 27.5
15
23
6463 8-1/8
8
G1/8
9.5
13.7 15.2
27
14
16
6463 8-1/4
8
G1/4 11.5 13.7 16.5
29
15
23
6463 10-1/4
10 G1/4 11.3 15.4 18.5 31.5
17
29
851