本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/1.05.05
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 6000
系列快插管接头
气动辅助元件
4
6522...
型快插管接头
尺寸表
型号
A D C E F H M SW SW1
质量(
g
)
6522 4-M5
4 M5 3.5 12.5 9 4 17.5 8
8
12
6522 4-1/8
4 G1/8 3.5 14.5 9 6 17.5 8
12
15
6522 4-1/4
4 G1/4 3.5 15.5 9 7 17.5 8
15
25
6522 5-M5
5 M5 5.5 12.5 10 4 20.5 9
8
13
6522 6-M5
6 M5
4
13 12.7 4 20
9
10
14
6522 6-1/8
6 G1/8 4
15 12.7 6 20
9
12
19
6522 6-1/4
6 G1/4 4
16 12.7 7 20
9
15
27
6522 8-1/8
8 G1/8 5
16 14.2 6 22.5 11 12
22
6522 8-1/4
8 G1/4 5
17 14.2 7 22.5 11 15
28
6522 8-3/8
8 G3/8 5
17 14.2 7 22.5 11 19
45
6522 10-1/4
10 G1/4 5.8 19.5 16.5 7 26 13 15
41
6522 10-3/8
10 G3/8 5.8 19.5 16.5 7 26 13 19
45
6522 12-1/4
12 G1/4 7.3 20 19.5 7 26.5 15 17
51
6522 12-3/8
12 G3/8 7.3 20.5 19.5 7 26.5 15 19
56
回转直角式,与所附
O
型圈配套安装
Sprint®
S6500...
型快插管接头
尺寸表
型号
A D C E
F
H M SW
质量(
g
)
S6500 4-1/8
4 R1/8 3.5 8.5
9
7.5 17.5 8
9
S6500 4-1/4
4 R1/4 5 11.5
9
12
19
9
13
S6500 5-1/8
5 R1/8 5.5 8.5
10
7.5 20.5 9
13
S6500 5-1/4
5 R1/4 5.5 11.5 10
12 20.5 9
17
S6500 6-1/8
6 R1/8 4
9
12.7 7.5
20
9
15
S6500 6-1/4
6 R1/4 4 11.5 12.7 12
20
9
16
S6500 8-1/8
8 R1/8 5 10.5 14.2 6.5 22.5 11
18
S6500 8-1/4
8 R1/4 5 11.5 14.2 12.5 22.5 11
21
S6500 8-3/8
8 R3/8 7
13 14.2 11.5 24.5 12
25
S6500 10-1/4
10 R1/4 5.8 13 16.5 11.5 26
13
33
S6500 10-3/8
10 R3/8 5.8 13 16.5 12
26
13
33
S6500 12-1/4
12 R1/4 7.3 14.5 19.5 11 26.5 15
39
S6500 12-3/8
12 R3/8 7.3 13.5 19.5 11.5 26.5 15
46
853