本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 6000
系列快插管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/1.05.04
气动辅助元件
4
Sprint®
S6520...
型快插管接头
尺寸表
型号
A D C E F H M SW SW1
质量(
g
)
S6520 4-1/8
4 G1/8 3.5 14.5 9 5.5 17.5 8
12
17
S6520 4-1/4
4 G1/4 3.5 14.5 9
7 17.5 8
14
23
S6520 5-1/8
5 G1/8 5.5 14.5 10 5.5 20.5 9
12
17
S6520 5-1/4
5 G1/4 5.5 14.5 10 7 20.5 9
14
23
S6520 6-1/8
6 G1/8 4 15 12.7 5.5 20
9
12
20
S6520 6-1/4
6 G1/4 4 15 12.7 7 20
9
14
23
S6520 6-3/8
6 G3/8 4 15.5 12.7 8 20
9
19
33
S6520 8-1/8
8 G1/8 5 16 14.2 5.5 22.5 11 12
22
S6520 8-1/4
8 G1/4 5 16 14.2 7 22.5 11 14
26
S6520 8-3/8
8 G3/8 5 16.5 14.2 8 22.5 11 19
41
S6520 8-1/2
8 G1/2 5 17 14.2 9 22.5 11 22
48
S6520 10-1/4
10 G1/4 5.8 18.5 16.5 7 26 13 14
32
S6520 10-3/8
10 G3/8 5.8 19 16.5 8 26 13 19
43
S6520 10-1/2
10 G1/2 5.8 19.5 16.5 9 26 13 22
62
S6520 12-1/4
12 G1/4 7.3 20 19.5 7 26.5 15 17
49
S6520 12-3/8
12 G3/8 7.3 20 19.5 8 26.5 15 19
48
S6520 12-1/2
12 G1/2 7.3 20.5 19.5 9 26.5 15 22
70
S6520 14-3/8
14 G3/8 8.3 21 21.5 8 28.5 17 19
74
S6520 14-1/2
14 G1/2 8.3 21.5 21.5 9 28.5 17 22
78
回转直角式
6522...
型快插管接头
尺寸表
型号
A D E
H M SW SW1
质量(
g
)
6522 3-M3
3 M3 13.7 2.5 13.7
6
6
4
⋆
6522 3-M5
3 M5 13.7 3.5 13.7
6
8
5
●
回转直角式
⋆
=
与所附
2661
型垫圈配套安装
●
=
与所附
O
型圈配套安装
852