本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 6000
系列快插管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/1.05.12
气动辅助元件
4
6610...
型快插管接头
尺寸表
型号
A C
F
M O V
W
质量(
g
)
6610 4-M5
4
5
9
19
9
5.1
Ø 9
9
6610 4-M6
4
5
9
19
9
5.1
Ø 9
8
●
6610 4-1/8
4
7.5
9
21.5 14.5 9.8 Ø 14
14
6610 5-M5
5
5
10
20
9
5.1
Ø 9
9
6610 5-M6
5
5
10
20
9
5.1
Ø 9
8
●
6610 5-1/8
5
8
10
23
14.5 9.8 Ø 14
16
6610 6-M5
6
6.5 12.7 22.5
9
5.1 Ø 10
12
6610 6-M6
6
6.5 12.7 22.5
9
5.1 Ø 10
12
●
6610 6-1/8
6
8
12.7
24
14.5 9.8 Ø 14
16
6610 6-1/4
6
10
12.7
26
14.5 13.2 Ø 18
19
6610 8-1/8
8
8
14.2 25.5 14.5 9.8 Ø 14
19
6610 8-1/4
8
10
14.2 27.5 14.5 13.2 Ø 18
22
6610 8-3/8
8
11
14.2 28.5 14.5 16.7 Ø 21
23
6610 10-1/4
10 8.8 16.5
29
14.5 13.2 Ø 18
22
⋆
6610 10-3/8
10 10.3 16.5 30.5 14.5 16.7 Ø 21
23
⋆
6610 12-1/2
12 12.8 16.5
32
14.5
21
Ø 26
37
⋆
注:
需与
1631, 1635
型管接头或铰接式流量控制阀
配套使用。
●
=
仅与
MCU, SCU, MVU, SVU,
MCO, SCO...
型铰接式流量控制
阀
M5
接口配套使用
⋆
=
仅与
1635
型管接头配套使用
Sprint®
6811...
型管接头
尺寸表
型号
G
D
H
T
L
SW
质量(
g
)
6811 4-M5
4
M5
4
16.5
24.5
8
3
⋆
6811 4-1/8
4
G1/8
5.5
16.5
27.8
12
10
6811 5-1/8
5
G1/8
5.5
18
29.3
12
9
6811 5-1/4
5
G1/4
7
18
31
14
11
6811 6-1/8
6
G1/8
5.5
18
29.3
12
10
6811 6-1/4
6
G1/4
7
18
31
14
12
6811 8-1/8
8
G1/8
5.5
20.5
31.8
12
12
6811 8-1/4
8
G1/4
7
20.5
33.5
14
13
6811 10-1/4
10
G1/4
7
23
36
14
16
6811 10-3/8
10
G3/8
8
23
37.3
19
25
6811 12-3/8
12
G3/8
8
24
38.3
19
25
6811 14-1/2
14
G1/2
9
28
44
22
39
⋆
=
与所附
O
型圈配套使用
860