产品综合样本 release 8.5 - page 962

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/5.05.03
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 5000
系列快速管接头
气动辅助元件
4
937
5051...
型和
5081...
型快速管接头
尺寸表
型号
A1
Ø D H
L
M SW
质量(
g
5051 1/8
G1/8
5
17
6
35
20.5
14
28
5051 1/4
G1/4
5
17
8
37
20.5
17
37
5081 1/4
G1/4
7
25
8
47.5
34.5
22
93
5081 3/8
G3/8
7
25
9
48.5
34.5
22
92
5081 1/2
G1/2
7
25
10
49.5
34.5
24
107
5052...
型和
5082...
型快速管接头
尺寸表
型号
A1 Ø D H L
M max SW SW1
质量(
g
5052 1/8
G1/8 5 17 23 52 20.5 12
14
14
38
5052 1/4
G1/4 5 17 24 53 20.5 12
17
17
52
5082 1/4
G1/4
7 25 24 63.5 34.5 12
22
17
103
5053...
型和
5083...
型快速管接头
尺寸表
型号
B1
Ø
D
L
M
SW
质量(
g
5053 1/8
G1/8
5
17
37.5
20.5
14
33
5053 1/4
G1/4
5
17
39.5
20.5
17
44
5083 1/4
G1/4
7
25
47.5
34.5
17
88
5083 3/8
G3/8
7
25
49
34.5
20
93
5083 1/2
G1/2
7
25
53
34.5
24
103
5054...
型和
5084...
型快速管接头
尺寸表
型号 连接管
Ø C1 D I
L
M SW SW1
质量(
g
5054 6/4
6/4 5 3 17 15
44 20.5 14
12
36
5054 8/6
8/6 5 5 17 15
44 20.5 14
14
38
5084 8/6
8/6 7 5 25 15 54.5 34.5 22
14
99
5084 10/8
10/8 7 6.5 25 16.5 56 34.5 22
16
103
1...,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961 963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,...1064
Powered by FlippingBook