本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/5.05.01
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 5000
系列快速管接头
气动辅助元件
4
935
5000
系列快速管接头
5000
系列快速管接头
适用于气动系
统中软管需要频繁连接或拆卸的场合。
因快速管接头内装有止回阀,操作时,
不必卸掉管路中的压力就可实现气路的
连接或断开,从而节省了很多时间。
型号中的左起第三个数字(
5
或
8
)
表示公称直径,凡是左起第三位数字相
同的型号相配件,均可连接在一起。
综合参数
公称直径
5, 7 mm
连接管直径
6/4, 8/6, 10/8
(塑料管)
6x14, 8x17, 10x19, 13x23
(橡胶管)
连接螺纹
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
类型
快速断流阀
结构形式
截止式
安装方式
螺纹连接
连接螺纹
英制圆柱管螺纹
ISO 228
(
BSP
)
材料
镀镍黄铜,丁腈橡胶密封件(公称直径
7 mm
的快速管接头(凸形)的材
料为淬硬镀镍钢),不锈钢弹簧及不锈钢钢球
连接螺纹
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
安装位置
任意
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气
- 20°C
)
工作压力
-0.99 ÷ 12 bar
公称压力
6 bar
公称流量
详见流量特性曲线图
公称直径
5 mm
或
7 mm
介质
压缩空气或低压流体