产品综合样本 release 8.5 - page 963

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 5000
系列快速管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/5.05.04
气动辅助元件
4
938
5055...
型快速管接头
尺寸表
型号 连接管
Ø C1 D I
L M Max SW SW1 SW2
质量(
g
5055 6/4
6/4 5 3 17 29 58 20.5 10 14 12 14
44
5055 8/6
8/6 5 5 17 29 58 20.5 11 17 14 17
52
5056...
型和
5086...
型快速管接头
尺寸表中的“
N
”为连接管的内径
尺寸表
型号
N Ø C1
D I
L
M SW
质量(
g
5056 06
6
5
3
17
20
49
20.5
14
30
5056 09
9
5
5
17
20
49
20.5
14
32
5086 09
9
7
5
25
20
59.5
34.5
22
95
5086 12
12
7
8
25
20
59.5
34.5
22
96
5057...
型和
5087...
型快速管接头
尺寸表
型号
连接管
Ø E D I
L
M SW SW1
质量(
g
5057 6x14
6 x 14 5 9 17 25 54.5 20.5 17 17
62
5087 6x14
6 x 14 7 9 25 25 64.5 34.5 22 17
117
5087 8x17
8 x 17 7 10 25 25 64.5 34.5 22 19
123
5087 10x19
10 x 19 7 12 25 27 66.5 34.5 22 22
141
5087 13x23
13 x 23 7 15 25 37 76.5 34.5 22 27
195
5058...
型和
5088...
型快速管接头
尺寸表
型号 连接管
Ø C1 D I
M L
SW SW1
质量(
g
5058 6/4
6/4 5 3 17 19 20.5 120.5 14 14
48
5058 8/6
8/6 5 5 17 19 20.5 124.5 14 14
54
5088 8/6
8/6 7 5 25 19 34.5 135 22 14
118
5088 10/8
10/8 7 6.5 25 21.5 34.5 139.5 22 16
125
1...,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962 964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,...1064
Powered by FlippingBook