产品综合样本 release 8.5 - page 958

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/4.15.04
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
>
连接管及附件
气动辅助元件
4
型号
外径
/
内径
23°C
最大工作压力 质量(
g/m
) 最小弯曲半径(
mm
TPE 5/3
5/3
12 bar
11.3
23
TPE 6/4
6/4
11 bar
14.1
32
TPE 8/6
8/6
8 bar
19.8
43
TPE 10/8
10/8
7 bar
25.4
76
933
型号
外径
/
内径
23°C
最大工作压力 质量(
g/m
) 最小弯曲半径(
mm
TPF 4/2
4/2
27 bar
22
20
TPF 5/3
5/3
22 bar
29
25
TPF 6/4
6/4
18 bar
37
30
TPF 8/6
8/6
14 bar
51
40
TPF 10/8
10/8
12 bar
66
60
TPF 12/10
12/10
10 bar
80
90
TPE...
型连接管
聚乙烯(
PE
本色,蓝色
注:
关于工作温度请咨询我们的销
售工程师。
TPF...
型连接管
聚四氟乙烯(
PTFE
本色
TSP...
型螺旋管
尼龙
颜色:蓝色
型号
外径
/
内径
20°C
最大工作压力 螺旋外径 压缩后长度 伸展最大长度
TSP 6/4
6/4
20 bar
Ø64
1 m
15 m
TSP 8/6
8/6
14 bar
Ø86
1 m
15 m
TSP 10/8
10/8
11 bar
Ø102
1 m
15 m
TSP 12/10
12/10
9 bar
Ø126
1 m
15 m
工作温度:
-20 ÷ 260°C
注:
关于工作温度请咨询我们的销
售工程师。
1...,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957 959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,...1064
Powered by FlippingBook