产品综合样本 release 8.5 - page 966
5
>
真空元件
5/1
真空吸盘
系列
章节 页码
VTCF
扁平吸盘(圆形)
5/1.05
941
通用型
,
丁腈橡胶或硅橡胶
接口
M3, M5, G1/8, G1/4
吸盘直径
3.5
至
95 mm
VTOF
扁平吸盘(椭圆形)
5/1.10
946
椭圆形
,
丁腈橡胶或硅橡胶
接口
M3, M5, G1/8, G1/4
吸盘直径
7x3.5
至
60x20 mm
VTCL
波纹吸盘(圆形
, 1.5
褶)
5/1.15
949
波纹型
,
丁腈橡胶或硅橡胶
接口
M5, G1/8, G1/4
吸盘直径
11
至
53 mm
VTCN
波纹吸盘(圆形
, 2.5
褶)
5/1.20
952
波纹型
,
丁腈橡胶或硅橡胶
接口
M5, G1/8, G1/4
吸盘直径
5
至
52 mm
真空元件
5
1...,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965
967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,...1064