Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores super-rápidos Serie 6000
CATÁLOGO
4
852
/1.05.04
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. S6520
DIMENSIONES
Mod.
A D C E
F H M SW SW1 Peso (g)
S6520 4-1/8 4 G1/8 3,5 14,5 9 5,5 17,5 8
12
17
S6520 4-1/4 4 G1/4 3,5 14,5 9
7 17,5 8
14
23
S6520 5-1/8 5 G1/8 5,5 14,5 10 5,5 20,5 9
12
17
S6520 5-1/4 5 G1/4 5,5 14,5 10
7 20,5 9
14
23
S6520 6-1/8 6 G1/8 4
15 12,7 5,5 20
9
12
20
S6520 6-1/4 6 G1/4 4
15 12,7 7
20
9
14
23
S6520 6-3/8 6 G3/8 4 15,5 12,7 8
20
9
19
33
S6520 8-1/8 8 G1/8 5
16 14,2 5,5 22,5 11 12
22
S6520 8-1/4 8 G1/4 5
16 14,2 7 22,5 11 14
26
S6520 8-3/8 8 G3/8 5 16,5 14,2 8 22,5 11 19
41
S6520 8-1/2 8 G1/2 5
17 14,2 9 22,5 11 22
48
S6520 10-1/4 10 G1/4 5,8 18,5 16,5 7
26 13 14
32
S6520 10-3/8 10 G3/8 5,8 19 16,5 8
26 13 19
43
S6520 10-1/2 10 G1/2 5,8 19,5 16,5 9
26 13 22
62
S6520 12-1/4 12 G1/4 7,3 20 19,5 7 26,5 15 17
49
S6520 12-3/8 12 G3/8 7,3 20 19,5 8 26,5 15 19
48
S6520 12-1/2 12 G1/2 7,3 20,5 19,5 9 26,5 15 22
70
S6520 14-3/8 14 G3/8 8,3 21 21,5 8 28,5 17 19
74
S6520 14-1/2 14 G1/2 8,3 21,5 21,5 9 28,5 17 22
78
Codo Macho Giratorio Sprint®
Racores Mod. 6522 Micro
DIMENSIONES
Mod.
A D
E
H M SW SW1 Peso (g)
6522 3-M3 3 M3 13,7 2,5 13,7
6
6
4
6522 3-M5 3 M5 13,7 3,5 13,7
6
8
5
Codo Macho Giratorio Métrico
* = con junta
• = con O-Ring
1...,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865 867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,...1056