Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores super-rápidos Serie 6000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
853
/1.05.05
4
CONEXIONES
Racores Mod. 6522
DIMENSIONES
Mod.
A D C E
F H M SW SW1 Peso (g)
6522 4-M5 4
M5 3,5 12,5
9
4 17,5 8
8
12
6522 4-1/8 4 G1/8 3,5 14,5
9
6 17,5 8
12
15
6522 4-1/4 4 G1/4 3,5 15,5
9
7 17,5 8
15
25
6522 5-M5 5
M5 5,5 12,5 10 4 20,5 9
8
13
6522 6-M5 6
M5
4
13 12,7 4 20
9
10
14
6522 6-1/8 6 G1/8 4
15 12,7 6 20
9
12
19
6522 6-1/4 6 G1/4 4
16 12,7 7 20
9
15
27
6522 8-1/8 8 G1/8 5
16 14,2 6 22,5 11
12
22
6522 8-1/4 8 G1/4 5
17 14,2 7 22,5 11
15
28
6522 8-3/8 8 G3/8 5
17 14,2 7 22,5 11
19
45
6522 10-1/4 10 G1/4 5,8 19,5 16,5 7 26
13
15
41
6522 10-3/8 10 G3/8 5,8 19,5 16,5 7 26
13
19
45
6522 12-1/4 12 G1/4 7,3 20 19,5 7 26,5 15
17
51
6522 12-3/8 12 G3/8 7,3 20,5 19,5 7 26,5 15
19
56
Codo Macho Giratorio Métrico-BSP Cilíndrico
Racores Mod. S6500
DIMENSIONES
Mod.
A D C E
F
H
M SW Peso (g)
S6500 4-1/8 4 R1/8 3,5 8,5
9
7,5 17,5
8
9
S6500 4-1/4 4 R1/4 5
11,5
9
12
19
9
13
S6500 5-1/8 5 R1/8 5,5 8,5
10
7,5 20,5
9
13
S6500 5-1/4 5 R1/4 5,5 11,5
10
12
20,5
9
17
S6500 6-1/8 6 R1/8 4
9
12,7 7,5
20
9
15
S6500 6-1/4 6 R1/4 4
11,5 12,7
12
20
9
16
S6500 8-1/8 8 R1/8 5
10,5 14,2 6,5 22,5 11
18
S6500 8-1/4 8 R1/4 5
11,5 14,2 12,5 22,5 11
21
S6500 8-3/8 8 R3/8 7
13
14,2 11,5 24,5 12
25
S6500 10-1/4 10 R1/4 5,8
13
16,5 11,5
26
13
33
S6500 10-3/8 10 R3/8 5,8
13
16,5
12
26
13
33
S6500 12-1/4 12 R1/4 7,3 14,5 19,5
11
26,5 15
46
S6500 12-3/8 12 R3/8 7,3 13,5 19,5 11,5 26,5 15
39
Codo Macho Fijo Métrico
1...,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866 868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,...1056