Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores super-rápidos Serie 6000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
851
/1.05.03
4
CONEXIONES
Racores Mod. 6512
DIMENSIONES
Mod.
A D C F
G H L SW SW1 Peso (g)
6512 4-M5 4 M5
6
7,8 8,8 4
20
8
2
4
6512 4-M6 4 M6 6,5 8,8 9,9 4,5 20,5 9
2,5
6
6512 4-1/8 4 G1/8 5
8,8 13,5 6
19 12 2,5
10
6512 4-1/4 4 G1/4 6,5 8,8 16,4 7 20,5 15 2,5
14
6512 5-M5 5 M5
6
8,8 9,9 4
21
9
2
5
6512 6-M5 6 M5
6 11,7 13,2 4
22 12
2
8
6512 6-1/8 6 G1/8 5 11,7 13,5 6
21 12
4
10
6512 6-1/4 6 G1/4 6 11,7 16,4 7
22 15
4
13
6512 8-1/8 8 G1/8 8,5 13,7 15,2 6
26 14
5
15
6512 8-1/4 8 G1/4 7 13,7 16,4 7 24,5 15
6
17
6512 8-3/8 8 G3/8 6,5 13,7 20,5 7
23 19
6
27
6512 10-1/4 10 G1/4 9,8 15,4 18,5 7
30 17
7
26
6512 10-3/8 10 G3/8 5,3 15,4 20,5 7 24,5 19
8
27
6512 12-1/4 12 G1/4 10,5 18,3 20,5 7 29,5 19
7
29
6512 12-3/8 12 G3/8 5,8 18,3 20,5 7
24 19
9
24
Recto Macho Métrico-Cilindrico
Racores Mod. 6463
DIMENSIONES
Mod.
A
D
C
F
G
L
SW Peso (g)
6463 4-M5
4
M5
6,5
7,8
8,8
20,5
9
8
6463 4-1/8
4
G1/8
10
9
13
24
12
14
6463 5-1/8
5
G1/8
10
9,8
13
25
12
14
6463 6-1/8
6
G1/8
10
11,7
13
26
12
14
6463 6-1/4
6
G1/4
11,5
11,9
16,5
27,5
15
23
6463 8-1/8
8
G1/8
9,5
13,7
15,2
27
14
16
6463 8-1/4
8
G1/4
11,5
13,7
16,5
29
15
23
6463 10-1/4 10
G1/4
11,3
15,4
18,5
31,5
17
29
Recto Hembra Métrico-Cilindrico
1...,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864 866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,...1056