Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores accesorios Serie 2000
CATÁLOGO
4
926
/4.10.10
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 2090
T.M.F.M.
DIMENSIONES
Mod.
A
B
E
H
M P
SW Peso (g)
2090 1/8-1/8 R1/8 G1/8
11,5
8,5
19
6
12
22
2090 1/4-1/4 R1/4 G1/4
15
11
23
7
13
37
2090 3/8-3/8 R3/8 G3/8
15
11,5
25
8
16
44
2090 1/2-1/2 R1/2 G1/2
17,5
14
31,5
9,5
20
83
2090 3/4-3/4 R3/4 G3/4
19
16
36,5
16,5
25
156
2090 1-1
R1
G1
23
17,5
45
19
30
262
Racores Mod. 2003
Te Hembra
DIMENSIONES
Mod.
B
M
SW
Peso (g)
2003 1/8
G1/8
19
12
23
2003 1/4
G1/4
23
13
39
2003 3/8
G3/8
25
16
54
2003 1/2
G1/2
31,5
20
97
Racores Mod. 2040
Y.F.M.F.
DIMENSIONES
Mod.
A B E F
H L
M P SW Peso (g
2040 1/8-1/8 R1/8 G1/8 9,5 14,5 8
32 14
8
13
22
2040 1/4-1/4 R1/4 G1/4 12 18 11 38 17,5 11 17
38
2040 3/8-3/8 R3/8 G3/8 13,5 20,5 11,5 42,5 19 11,5 20
52
2040 1/2-1/2 R1/2 G1/2 15,5 26,5 14 53 24.5 14 25
110
1...,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939 941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,...1056