Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores accesorios Serie 2000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
925
/4.10.09
4
CONEXIONES
Racores Mod. 2060
T.F.M.F.
DIMENSIONES
Mod.
A
B
E
H
M SW Peso (g)
2060 1/8-1/8 R1/8
G1/8
11,5
8,5
19
12
22
2060 1/4-1/4 R1/4
G1/4
15
11
23
13
38
2060 3/8-3/8 R3/8
G3/8
15
11,5
25
16
49
2060 1/2-1/2 R1/2
G1/2
17,5
14
31,5
20
89
Racores Mod. 2080
Te Macho
DIMENSIONES
Mod.
A
E
H
SW
Peso (g)
2080 1/8
R1/8
11,5
7,5
9
14
2080 1/4
R1/4
13,5
11
12
25
2080 3/8
R3/8
15,5
11,5
14
39
2080 1/2
R1/2
16
14
16
82
2080 3/4
R3/4
19
16,2
25
135
2080 1
R1
23
17,5
30
239
Racores Mod. 2070
T.M.F.F.
DIMENSIONES
Mod.
A
B
E
H
L
M SW Peso (g)
2070 1/8-1/8 R1/8 G1/8
11,5
8,5
37
19
12
22
2070 1/4-1/4 R1/4 G1/4
15
11
46
23
13
37
2070 3/8-3/8 R3/8 G3/8
15
11,5
48,5
25
16
49
2070 1/2-1/2 R1/2 G1/2
17,5
14
60,5
31,5
20
89
1...,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938 940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,...1056