产品综合样本 release 8.5 - page 203

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/6.10.02
1
气动执行元件
气动执行元件
> 69
系列旋转气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
69
系列旋转气缸代号
输出力矩表(理论值,单位
Nm
69
-
050
/
090
-
F
69
系列
机能图符号
CD18
050
缸径
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050
= 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
125 = 125 mm
090
旋转角度
090
= 90°
180 = 180°
270 = 270°
360 = 360°
F
力矩输出形式
F
=
孔输出
M =
轴输出
Ø
1 bar
2 bar
3 bar
4 bar
5 bar
6 bar
7 bar
8 bar
9 bar
10 bar
32
1.2
2.4
3.6
4.8
6
7.2
8.4
9.6
10.8
12
40
2.25
4.5
6.75
9
11.25
13.5
15.75
18
20.25
22.5
50
3.9
7.8
11.7
15.6
19.5
23.4
27.3
31.2
35.1
39
63
7.3
14.6
21.9
29.2
36.5
43.8
51.1
58.4
65.7
73
80
15.7
31.4
47.1
62.8
78.5
94.2
109.9
125.6
141.3
157
100
26.35
52.7
79.05
105.4
131.75
158.1
184.45
210.8
237.15
263.5
125
51
102
153
204
255
306
357
408
459
510
机能图符号
186
1...,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202 204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,...1064
Powered by FlippingBook