气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 69
系列旋转气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/6.10.03
最大轴向负载
F
(径向负载
F1 = 0
时)
M =
重心
最大径向负载
F1
(轴向负载
F = 0
时)
缸径
32
40
50
63
80
100
125
最大轴向负载
F
100 N
100 N
120 N
120 N
200 N
250 N
300 N
最大轴向许用负载表
最大径向许用负载曲线图
187