产品综合样本 release 8.5 - page 375

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 6
系列直动式电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/1.25.02
6
系列
3
机能
0 =
板式
1 = 2
通(
NO
2 = 2
通(
NC
3
= 3
通(
NC
4 = 3
通(
NO
8
接口
0 =
板式
3 = G3/8
8
= G1/8
C = ø4
快插接头
M
M
=
可组成气路板式
105
底座设计型式
150 =
带螺纹接口的阀体
450 =
带可转动接口的底座
457 =
带固定式接口的底座
101 =
单阀座
102 = 2
个,气路板式
103 = 3
个,气路板式
104 = 4
个,气路板式
105
= 5
个,气路板式
106 = 6
个,气路板式
107 = 7
个,气路板式
108 = 8
个,气路板式
109 = 9
个,气路板式
110 = 10
个,气路板式
111 = 11
个,气路板式
112 = 12
个,气路板式
113 = 13
个,气路板式
114 = 14
个,气路板式
115 = 15
个,气路板式
A
电磁铁封装材料
A
= PPS
6
电磁铁尺寸
6
= 32x32
B
电磁铁电压
B
= 24V
50/60Hz
C = 48V
50/60 Hz
D = 110V
50/60 Hz
E = 230V
50/60 Hz
2 = 12V DC
3 = 24V DC
4 = 48V DC
6 = 110V DC
6
系列电磁阀代号
6 3
8
M
-
105
-
A 6
B
354
1...,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374 376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,...1064
Powered by FlippingBook