本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/1.25.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 6
系列直动式电磁阀
6
系列直动式电磁阀
二位二通,二位三通,单稳式
接口
G1/8
,
G3/8
,
ø4
快插接头
6
系列直动式电磁阀
有二位二通及二位三通两种类型,其机能有常闭(
NC
)和常开
(
NO
)两种,可在润滑或不润滑情况下良好工作。
注:
电磁铁用插座需单独订购。
综合参数
阀位机能
二位二通,二位三通,常闭
[NC]
,常开
[NO]
结构形式
截止式
材料
铝和镀镍黄铜阀体,丁腈橡胶密封件(可按要求提供氟橡胶密封件),其他件为不锈钢
安装位置
任意
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
)
工作压力
见各阀的相应参数表
公称流量
见各阀的相应参数表
公称直径
见各阀的相应参数表
介质
经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
电压
交流
24V
,
110V
,
230V
(
50/60Hz
)
直流
24V
电压允差
交流
-15%
至
+10%
直流
±10%
功率消耗
交流
19 VA
(起动时)
12 VA
(工作时)
直流
10 W
工作循环
100%
,连续工作
绝缘等级
H
插座型号
124-800
,
124-701B
,
124-701C
防护等级
IP65
(带插座,符合
DIN 40050
标准)
353