产品综合样本 release 8.5 - page 69

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.25.08
1
气动执行元件
气动执行元件
> 61
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
C...
型和
C-H...
型凹形后耳轴(
MP2
尺寸表
型号
Ø
CD
L
FL
XD+
MR
E
CB
UB
附件安装力矩
C-41-32
32
10
12
22
142
10
45
26
45
6 Nm
C-41-40
40
12
15
25
160
13
52
28
52
6 Nm
C-41-50
50
12
15
27
170
13
63
32
60
13 Nm
C-41-63
63
16
20
32
190
15
73
40
70
13 Nm
C-H-41-80
80
16
24
36
210
15
95
50
90
19 Nm
C-H-41-100
100
20
29
41
230
18
115
60
110
26 Nm
C-H-41-125
125
25
30
50
275
25
135
70
130
26 Nm
注:
1
个耳轴和
4
个安装螺
钉配套供应。
+ =
增加行程
H...
型和
C-H...
型凹形前耳轴
尺寸表
型号
Ø
CB
UB
E
XD+
FL
L
CD
MR
附件安装力矩
H-41-32
32
26
45
45
120
22
12
10
10
6 Nm
H-41-40
40
28
52
52
135
25
15
12
13
6 Nm
H-41-50
50
32
60
63
143
27
15
12
13
13 Nm
H-60-63
63
40
70
73
158
32
20
16
15
13 Nm
C-H-41-80
80
50
90
95
174
36
24
16
15
19 Nm
C-H-41-100
100
60
110
115
189
41
29
20
18
22 Nm
C-H-41-125
125
70
130
135
225
50
30
25
25
26 Nm
注:
1
个耳轴和
4
个安装螺
钉配套供应。
+ =
增加行程
材料:铝合金
注:
缸径
80 - 100 - 125 mm
的耳轴前、后通用。与
L
型、
ZC
型不带球窝的耳轴或支架配合使用,配合时请选
S
型耳轴销
材料:铝合金
注:
缸径
80 - 100 - 125 mm
的耳轴前、后通用。
52
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...1064
Powered by FlippingBook