产品综合样本 release 8.5 - page 612

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/4.15.02
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 3
4
系列敏感式机控阀
3
系列
3
4
3
机能
3
=
二位三通(
NC
4 =
二位三通(
NO
5 =
二位五通
8
接口
8
= G1/8
4 = G1/4
D15
D15
=
卸压控制和弹簧复位
015 =
加压控制和弹簧复位
011 =
加压控制和加压复位
9A5
驱动方式
9A5
=
杠杆驱动和弹簧复位
194 =
柱轴驱动和弹簧复位
294 =
柱轴驱动及复位
195 =
滚珠杠杆驱动和弹簧复位
295 =
滚珠杠杆驱动及复位
3
4
系列敏感式机控阀代号
型号
338-D15-9A5
3
3
8
-
D15
-
9A5
338-D15-9A5
型机控阀(杠杆式)
工作压力
= 4 ÷ 10 bar
公称流量
= 700 Nl/min
驱动力
= 2 N
(在
6 bar
的工作压力下)
591
1...,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611 613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,...1064
Powered by FlippingBook