本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 1
和
3
系列机控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/4.10.03
358-945
型机控阀(柱轴式)
工作压力
= -0.9 ÷ 10 bar
公称流量
= 700 Nl/min
驱动力
= 35 N
型号
358-945
338-955
型机控阀(滚珠杠杆式)
工作压力
= -0.9 ÷ 10 bar
公称流量
= 700 Nl/min
驱动力
= 15 N
型号
338-955
358-955
型机控阀(滚珠杠杆式)
工作压力
= -0.9 ÷ 10 bar
公称流量
= 700 Nl/min
驱动力
= 17 N
型号
358-955
586