本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/4.10.04
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 1
和
3
系列机控阀
338-965
型机控阀(单向滚珠杠杆式)
工作压力
= -0.9 ÷ 10 bar
公称流量
= 700 Nl/min
驱动力
= 15 N
型号
338-965
358-965
型机控阀(单向滚珠杠杆式)
工作压力
= -0.9 ÷ 10 bar
公称流量
= 700 Nl/min
驱动力
= 16 N
型号
358-965
138-945
型机控阀(柱轴式)
工作压力
= 0 ÷ 10 bar
公称流量
= 500 Nl/min
驱动力
= 70 N
(在
6 bar
工作压力下)
型号
138-945
148-945
型机控阀(柱轴式)
工作压力
= 0 ÷ 10 bar
公称流量
= 500 Nl/min
驱动力
= 70 N
(在
6 bar
工作压力下)
型号
148-945
587