本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 1
和
3
系列机控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/4.10.05
158-945
型机控阀(柱轴式)
工作压力
= 0 ÷ 10 bar
公称流量
= 500 Nl/min
驱动力
= 120 N
(在
6 bar
工作压力下)
型号
158-945
138-955
型机控阀(滚珠杠杆式)
工作压力
= 0 ÷ 10 bar
公称流量
= 500 Nl/min
驱动力
= 36 N
(在
6 bar
工作压力下)
型号
138-955
158-955
型机控阀(滚珠杠杆式)
工作压力
= 0 ÷ 10 bar
公称流量
= 500 Nl/min
驱动力
= 92 N
(在
6 bar
工作压力下)
型号
158-955
138-965
型机控阀(单向滚珠杠杆式)
工作压力
= 0 ÷ 10 bar
公称流量
= 500 Nl/min
驱动力
= 41 N
(在
6 bar
工作压力下)
型号
138-965
588