本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 3
和
4
系列敏感式机控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/4.15.01
3
和
4
系列敏感式机控阀
二位三通和二位五通
接口
G1/8
和
G1/4
3
和
4
系列敏感式机控阀
是一种带有
先导式的新型结构的机控阀,常在大流
量、小驱动力的应用场合下,作位置开
关使用。
3
系列为卸压控制方式,并在阀上安
装钢制延长杠杆,以增加其灵敏度,驱
动力极小,大约为
2 N
。
4
系列为加压控制方式,其驱动力大
于
3
系列。
综合参数
结构形式
滑阀型(先导控制)
阀位机能
二位三通,二位五通
材料
铝阀体,不锈钢滑阀芯,丁腈橡胶密封件
接口
G1/8 - G1/4
环境温度
0 ÷ 60°C
介质温度
0 ÷ 50°C
工作压力
见相关型号的技术参数
介质
经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
590