产品综合样本 release 8.5 - page 610

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/4.10.06
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 1
3
系列机控阀
134-945
型机控阀(柱轴式)
工作压力
= 0 ÷ 10 bar
公称流量
= 1250 Nl/min
驱动力
= 64 N
(在
6 bar
工作压力下)
型号
134-945
154-945
型机控阀(柱轴式)
工作压力
= 0 ÷ 10 bar
公称流量
= 1250 Nl/min
驱动力
= 147 N
(在
6 bar
工作压力下)
型号
154-945
134-955
型机控阀(滚珠杠杆式)
工作压力
= 0 ÷ 10 bar
公称流量
= 1250 Nl/min
驱动力
= 41 N
(在
6 bar
工作压力下)
型号
134-955
154-955
型机控阀(滚珠杠杆式)
工作压力
= 0 ÷ 10 bar
公称流量
= 1250 Nl/min
驱动力
= 110 N
(在
6 bar
工作压力下)
型号
154-955
589
1...,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609 611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,...1064
Powered by FlippingBook